Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,9313 € - 2,3628 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,0916 € - 0,0916 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4615 € - 1,5614 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 2273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M10 16.0 mm Nylon Naturale

10376546

Fascia di prezzo
2,3628 € - 0,9313 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 25.0 mm Nylon Naturale

10376461

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 25.0 mm Nylon Naturale

10376362

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 8.0 mm Nylon Naturale

10376423

Fascia di prezzo
0,0816 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
2273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata