Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1575 € - 0,221 € | 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1492 € - 0,2058 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,2017 € - 0,2791 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1492 € - 0,2086 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,0924 € - 0,1079 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1906 € - 0,2238 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1948 € - 0,2266 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,0967 € - 0,1131 € | 1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,0988 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1372 € - 0,1372 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3205 € - 0,3385 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3565 € - 0,5775 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1119 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1055 € - 0,1235 € | 1791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,2167 € - 0,2533 € | 7099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,2181 € - 0,2546 € | 6082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,2438 € - 0,2844 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1023 € - 0,1198 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare