Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2252 € - 0,3012 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,138 € - 0,1906 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1309 € - 0,181 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0491 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,4711 € - 0,5596 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1962 € - 0,2694 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1193 € - 0,1644 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,138 € - 0,1906 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2248 € - 0,2628 € | 4553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0948 € - 0,1109 € | 23171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1923 € - 0,2235 € | 12293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1699 € - 0,1796 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1005 € - 0,1175 € | 25350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0718 € - 0,0842 € | 12359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0924 € - 0,1079 € | 14209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1906 € - 0,2238 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 16158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0988 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2235 € - 0,2628 € | 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 14740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare