Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3197 € - 0,3752 € | 2797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,0739 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 25350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,2735 € - 0,4974 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 2023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3191 € - 0,3191 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1178 € - 0,1377 € | 21359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1768 € - 0,1865 € | 5532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1178 € - 0,1377 € | 8594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,268 € - 0,4905 € | 8757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,0997 € - 0,1167 € | 35900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3191 € - 0,3191 € | 1372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,286 € - 0,5195 € | 1881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,1372 € - 0,1372 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3205 € - 0,3385 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3316 € - 0,5375 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
0,3385 € - 0,3385 € | 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare