Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9567 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,9798 € - 4,4755 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9627 € - 6,7133 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 24,2049 € - 27,2358 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0184 € - 3,394 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,46 € - 6,1442 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,394 € - 3,8233 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,0235 € - 14,2269 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 14,6897 € - 16,5276 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,7221 € - 5,3124 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,6808 € - 15,7764 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 10,2895 € - 11,5639 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,1062 € - 2,3745 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,8306 € - 3,1794 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 16,0313 € - 18,0301 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 1,9452 € - 2,1867 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,455 € - 2,7635 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,3331 € - 4,8697 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,8675 € - 9,9809 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare