Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1093 € - 0,113 € | 23471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1326 € - 0,1372 € | 1143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
0,4335 € - 0,508 € | 18883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1274 € - 0,1318 € | 32998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
0,2844 € - 0,3318 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1224 € - 0,1612 € | 14294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
0,1311 € - 0,153 € | 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0635 € - 0,0743 € | 5374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1381 € - 0,1612 € | 11239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1005 € - 0,1174 € | 1570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0746 € - 0,0871 € | 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1561 € - 0,1837 € | 3965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,195 € - 0,2303 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2573 € - 0,3007 € | 1926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,3725 € - 0,4335 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 15095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,3237 € - 0,3779 € | 16310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1133 € - 0,1325 € | 2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 8531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0902 € - 0,1054 € | 26912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare