Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1249 € - 0,1293 € 19025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta cruciforme
0,1423 € - 0,1658 € 5462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,1051 € - 0,1229 € 8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0688 € - 0,0804 € 101705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0602 € - 0,0707 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1093 € - 0,113 € 23471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1326 € - 0,1372 € 1143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Impronta cruciforme
0,0715 € - 0,2777 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1185 € - 0,1381 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1362 € - 0,1362 € 7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0684 € - 0,08 € 15095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1239 € - 0,1451 € 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0827 € - 0,0967 € 6689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1381 € - 0,1612 € 11239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
10054369 0,0638 € - 0,0747 € 16688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1005 € - 0,1174 € 1570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0746 € - 0,0871 € 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,2086 € - 0,2438 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,09 € - 0,1054 € 1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
22.0 mm
Impronta con intaglio
0,07 € - 0,0819 € 5319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta cruciforme M8 20.0 mm PA Naturale

10066027

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
19025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon Naturale

10054727

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
5462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 40.0 mm Nylon Naturale

10054550

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon Naturale

10054505

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
101705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Nero

10054642

Fascia di prezzo
0,0707 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon Naturale

10054741

Fascia di prezzo
0,113 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
23471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta cruciforme M8 30.0 mm PA Naturale

10066058

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
1143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Naturale

10054635

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm PC Trasparente

10117019

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm PC Trasparente

10116968

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm PC Trasparente

10116951

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
15095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon Naturale

10054789

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10054581

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
6689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon Nero

10054437

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
11239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon Naturale

10054369

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
16688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon Naturale

10054529

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
1570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon Naturale

10054451

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon Nero

10054512

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 22.0 mm Nylon Naturale

10054659

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon Naturale

10054376

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
5319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale