Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,16 € - 0,1685 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0991 € - 0,1159 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0954 € - 0,1117 € 10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1295 € - 0,1515 € 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1572 € - 0,1841 € 11150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1501 € - 0,1713 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
1,1925 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,6729 € - 0,6729 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Marrone
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
0,0845 € - 0,0987 € 27710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1436 € - 0,1639 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,9319 € - 2,0536 € 2915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
0,0664 € - 0,0774 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1121 € - 0,131 € 5056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,6461 € - 0,6461 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
80.0 mm
Impronta con intaglio
0,1155 € - 0,14 € 101700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
Impronta a croce
1,1925 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,0696 € - 0,0815 € 42650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0821 € - 0,0958 € 305465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
Impronta con intaglio
0,1118 € - 0,1307 € 15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0386 € - 0,0386 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052594

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052679

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,0991 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052754

Fascia di prezzo
0,1117 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052839

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1295 €

Livelli di giacenza
1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052891

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
11150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10162156

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M1.6 2.5 mm PEEK Marrone

10358702

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,1925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 12.0 mm PEEK Marrone

10219638

Fascia di prezzo
0,6729 € - 0,6729 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 30.0 mm Nylon Naturale

10052587

Fascia di prezzo
0,0987 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
27710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

10162170

Fascia di prezzo
0,1639 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219676

Fascia di prezzo
2,0536 € - 0,9319 €

Livelli di giacenza
2915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052532

Fascia di prezzo
0,0774 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052815

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
5056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 80.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179284

Fascia di prezzo
0,6461 € - 0,6461 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
Vite Impronta a croce M3 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10019719

Fascia di prezzo
0,14 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
101700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
Vite Impronta a croce M1.2 2.5 mm PEEK Marrone

10358672

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,1925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052617

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
42650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10052693

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
305465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052778

Fascia di prezzo
0,1307 € - 0,1118 €

Livelli di giacenza
15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052853

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm