Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,034 € - 0,0398 € | 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0631 € - 0,0739 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0388 € - 0,0455 € | 7838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0635 € - 0,0742 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0523 € - 0,0613 € | 2815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0642 € - 0,0753 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0906 € - 0,1059 € | 20770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,228 € - 0,2404 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,7897 € - 0,9238 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,5264 € - 0,6149 € | 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0791 € - 0,0925 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,5444 € - 0,6369 € | 2869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1869 € - 0,2194 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0384 € - 0,0446 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0894 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0345 € - 0,0404 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1815 € - 0,2113 € | 4753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2045 € - 0,2384 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0715 € - 0,0837 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0606 € - 0,0709 € | 11295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare