Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,031 € - 0,0363 € | 3027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1173 € - 0,1368 € | 44870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0462 € - 0,0541 € | 22323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0416 € - 0,0487 € | 4094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,114 € - 0,1335 € | 12159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1734 € - 0,2045 € | 1467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0679 € - 0,0795 € | 19735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,114 € - 0,1335 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0276 € - 0,0323 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1679 € - 0,1964 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1923 € - 0,2248 € | 21188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0594 € - 0,0695 € | 9122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1476 € - 0,172 € | 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1893 € - 0,1989 € | 16518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,3237 € - 0,3779 € | 12568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2266 € - 0,2404 € | 4296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0502 € - 0,0587 € | 4295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0507 € - 0,0592 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0566 € - 0,0661 € | 34498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare