Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0566 € - 0,0661 € | 34498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0608 € - 0,0709 € | 4239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0348 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0462 € - 0,0541 € | 22323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,041 € - 0,0478 € | 33304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,114 € - 0,1335 € | 12159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0272 € - 0,0319 € | 92009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0416 € - 0,0487 € | 4094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,3302 € - 0,3855 € | 12846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0502 € - 0,0587 € | 4295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1121 € - 0,1312 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1173 € - 0,1368 € | 44870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0404 € - 0,0469 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,0398 € | 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0631 € - 0,0739 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0635 € - 0,0742 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0388 € - 0,0455 € | 7838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0642 € - 0,0753 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0523 € - 0,0613 € | 2815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,104 € - 0,1215 € | 1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare