Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica leggermente convessa

Disponibile

Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
194 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1231 € - 0,1231 € Richiedi il lead time qui
M10
60.0 mm
Impronta a croce
0,6604 € - 1,2919 € Richiedi il lead time qui
M8
60.0 mm
Impronta a croce
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0397 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
5.0 mm
Impronta a croce
0,0361 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
30.0 mm
Impronta a croce
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
6.0 mm
Impronta a croce
0,0371 € - 0,0458 € 646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
35.0 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
10.0 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
8.0 mm
Impronta a croce
0,0373 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
42.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
12.0 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
10.0 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
16.0 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
8.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Impronta a croce
0,035 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Impronta a croce
  • di 10
Vite Chiave a croce M10 60.0 mm Nylon Naturale

10375341

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave a croce M8 60.0 mm Nylon Naturale

10375310

Fascia di prezzo
1,2919 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296387

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295762

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295847

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296363

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295779

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295854

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294390

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295014

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295786

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295861

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295007

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294406

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295793

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294413

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295021

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294383

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294994

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296370

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale