Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0344 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0321 € - 0,0396 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2553 € - 0,3152 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1315 € - 0,1624 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,032 € - 0,0395 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0449 € - 0,0554 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0423 € - 0,0522 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare