Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0509 € - 0,0629 € Richiedi il lead time qui
M4
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
M2
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0361 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,0355 € - 0,0438 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0322 € - 0,0398 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,032 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M3.5
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0391 € - 0,0482 € Richiedi il lead time qui
M3.5
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M2.5
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
M3.5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0334 € - 0,0412 € Richiedi il lead time qui
M3
15.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M3
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0517 € - 0,0638 € Richiedi il lead time qui
M4
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
M2.5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0429 € - 0,0529 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0357 € - 0,044 € Richiedi il lead time qui
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 7
Vite Impronta con intaglio M4 30.0 mm Nylon Naturale

10398173

Fascia di prezzo
0,0629 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 12.0 mm Nylon Naturale

10396674

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Naturale

10398142

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2.5 5.0 mm Nylon Naturale

10396810

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon Naturale

10398104

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 6.0 mm Nylon Naturale

10396636

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 4.0 mm Nylon Naturale

10396612

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

10396681

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2.5 20.0 mm Nylon Naturale

10396872

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3.5 6.0 mm Nylon Naturale

10397732

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3.5 35.0 mm Nylon Naturale

10397794

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2.5 6.0 mm Nylon Naturale

10396827

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3.5 20.0 mm Nylon Naturale

10397770

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3 15.0 mm Nylon Naturale

10397176

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon Naturale

10397138

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M4 35.0 mm Nylon Naturale

10398180

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

10396834

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M2 8.0 mm Nylon Naturale

10396643

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

10398739

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon Naturale

10398111

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 up to 92
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6