Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0561 € - 0,0782 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,12 € - 0,1658 € | 2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0552 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0276 € - 0,0276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1135 € - 0,1561 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0503 € - 0,0702 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0454 € - 0,0631 € | 4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,038 € - 0,0529 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1478 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1768 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0676 € - 0,0676 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,2937 € - 0,2937 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1209 € - 0,221 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3122 € - 0,5679 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0979 € - 0,1782 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1146 € - 0,21 € | 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,059 € - 0,0823 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1287 € - 0,2349 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2335 € - 0,3799 € | 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare