Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0561 € - 0,0782 € 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,12 € - 0,1658 € 2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Acciaio inossidabile
10.0 mm
Impronta a croce
0,0552 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,0276 € - 0,0276 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
16.0 mm
Impronta a croce
0,1135 € - 0,1561 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,0503 € - 0,0702 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,0454 € - 0,0631 € 4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,038 € - 0,0529 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,0371 € - 0,0371 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,1478 € - 0,2694 € Richiedi il lead time qui
M2
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1768 € - 0,2887 € Richiedi il lead time qui
M5
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,0676 € - 0,0676 € 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,2937 € - 0,2937 € 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
0,1209 € - 0,221 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,3122 € - 0,5679 € 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
20.2 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
5.0 mm
Impronta a croce
0,1146 € - 0,21 € 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
8.0 mm
Impronta a croce
0,059 € - 0,0823 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
12.2 mm
Impronta a croce
0,2335 € - 0,3799 € 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237717

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10371732

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237731

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237762

Fascia di prezzo
0,0276 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237830

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237748

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237700

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237694

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237786

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm PC Trasparente

10218488

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm PC Trasparente

10218822

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10218433

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm PC Trasparente

10218891

Fascia di prezzo
0,2937 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10219058

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 20.2 mm PC Trasparente

10218884

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm PC Trasparente

10218679

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm PC Trasparente

10218556

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237755

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 12.2 mm PC Trasparente

10218723

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 15.0 mm PC Trasparente

10218747

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2335 €

Livelli di giacenza
2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica