Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1146 € - 0,21 € 44420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
6.4 mm
Impronta a croce
0,9244 € - 1,3209 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
12.2 mm
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,3219 € - 0,5236 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
18.0 mm
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0719 € - 0,0719 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € 13577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
14.2 mm
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
3.0 mm
Impronta a croce
0,4648 € - 0,4648 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
20.0 mm
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0782 € - 0,0782 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1209 € - 0,221 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1754 € - 0,3178 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1409 € - 0,257 € 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0561 € - 0,0782 € 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
0,0503 € - 0,0702 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,0371 € - 0,0371 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
0,1135 € - 0,1561 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
25.0 mm
Impronta a croce
  • di 8
Vite Impronta a croce M3 6.4 mm PC Trasparente

10218532

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
44420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 25.0 mm PC Trasparente

10219041

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,9244 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.2 mm PC Trasparente

10218723

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10218792

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 18.0 mm PC Trasparente

10218877

Fascia di prezzo
0,5236 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10219102

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M2.6 15.0 mm PC Trasparente

10219195

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 14.2 mm PC Trasparente

10218730

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
13577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 3.0 mm PC Trasparente

10219140

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm PC Trasparente

10219034

Fascia di prezzo
0,4648 € - 0,4648 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10219126

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

10219201

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0782 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10219058

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10218976

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M4 PC Trasparente

10219287

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 PC Trasparente

10219355

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237717

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237748

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237786

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237830

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta