Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2404 € - 0,4394 € | 5721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1193 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0979 € - 0,1782 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2735 € - 0,4421 € | 4795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0979 € - 0,1782 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,228 € - 0,3689 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,2155 € - 0,3938 € | 8760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,4228 € - 0,6674 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,4422 € - 0,4422 € | 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,3219 € - 0,5236 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1164 € - 0,2128 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,124 € - 0,2266 € | 9594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,3979 € - 0,63 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,1302 € - 1,5061 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,5527 € - 0,8442 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,1302 € - 1,5061 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,4353 € - 0,4353 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1303 € - 0,2376 € | 8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,1209 € - 0,221 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
0,0782 € - 0,0782 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare