Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,449 € - 0,7074 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,1028 € - 0,1423 € 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
0,4353 € - 0,4353 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,1303 € - 0,2376 € 8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1084 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1359 € - 0,2487 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
12.1 mm
Impronta a croce
0,3979 € - 0,63 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,3012 € - 0,4905 € 8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € 8177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
14.2 mm
Impronta a croce
0,6729 € - 1,0252 € 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,4373 € - 0,4373 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,4422 € - 0,4422 € 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
35.0 mm
Impronta a croce
1,1302 € - 1,5061 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
35.0 mm
Impronta a croce
0,1164 € - 0,2128 € 137698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
5.0 mm
Impronta a croce
0,1483 € - 0,1483 € 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
18.0 mm
Impronta a croce
0,1312 € - 0,239 € 159556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0979 € - 0,1782 € 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
4.0 mm
Impronta a croce
0,1175 € - 0,2141 € 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,0782 € - 0,0782 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1754 € - 0,3178 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
  • di 8
Vite Impronta a croce M4 30.0 mm PC Trasparente

10218808

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10237823

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.2 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm PC Trasparente

10218907

Fascia di prezzo
0,4353 € - 0,4353 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 PC Trasparente

10219089

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2.6 10.0 mm PC Trasparente

10219171

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.1 mm PC Trasparente

10218846

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm PC Trasparente

10218921

Fascia di prezzo
0,63 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm PC Trasparente

10218655

Fascia di prezzo
0,4905 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 14.2 mm PC Trasparente

10218730

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
8177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 30.0 mm PC Trasparente

10218983

Fascia di prezzo
1,0252 € - 0,6729 €

Livelli di giacenza
705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 30.0 mm PC Trasparente

10219065

Fascia di prezzo
0,4373 € - 0,4373 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 35.0 mm PC Trasparente

10218914

Fascia di prezzo
0,4422 € - 0,4422 €

Livelli di giacenza
664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 35.0 mm PC Trasparente

10218990

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,1302 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 5.0 mm PC Trasparente

10218686

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
137698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 18.0 mm PC Trasparente

10218761

Fascia di prezzo
0,1483 € - 0,1483 €

Livelli di giacenza
2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 PC Trasparente

10219294

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
159556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2.6 4.0 mm PC Trasparente

10219157

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

10219126

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

10219201

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0782 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M4 PC Trasparente

10219287

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Colore
    Trasparente