Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,449 € - 0,7074 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1028 € - 0,1423 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4353 € - 0,4353 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1303 € - 0,2376 € | 8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1084 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1359 € - 0,2487 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3979 € - 0,63 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3012 € - 0,4905 € | 8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1287 € - 0,2349 € | 8177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,6729 € - 1,0252 € | 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4373 € - 0,4373 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1302 € - 1,5061 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1164 € - 0,2128 € | 137698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1483 € - 0,1483 € | 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1312 € - 0,239 € | 159556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1754 € - 0,3178 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare