Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1346 € - 0,1572 € | 5913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,2142 € - 1,2142 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0871 € - 0,1018 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0559 € - 0,0655 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0797 € - 0,0931 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0953 € - 0,1115 € | 42700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,046 € - 0,0644 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,9531 € - 2,7901 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0371 € - 0,0518 € | 13499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0267 € - 0,0267 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0723 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0166 € - 0,0166 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0736 € - 0,1169 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1798 € - 0,1912 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0453 € - 0,0633 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0478 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,8352 € - 7,2515 € | 661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0665 € - 0,0777 € | 16488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,0608 € - 1,2421 € | 3615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2223 € - 0,2606 € | 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare