Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0335 € - 0,0414 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 2966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 3222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,032 € - 0,0395 € | 24944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 6535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0772 € - 0,0953 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0388 € - 0,0479 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 46983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0653 € - 0,0807 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 5976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare