Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0628 € - 0,0735 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0887 € - 0,104 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0887 € - 0,104 € | 14004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0435 € - 0,0509 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0663 € - 0,0776 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 29466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,221 € - 0,2584 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1855 € - 0,2167 € | 20054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0703 € - 0,0823 € | 3758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0921 € - 0,1076 € | 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1346 € - 0,1585 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,069 € - 0,0806 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0883 € - 0,1033 € | 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,4711 € - 0,5513 € | 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,5209 € - 0,6107 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0642 € - 0,0751 € | 4669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1041 € - 0,1217 € | 1083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0681 € - 0,0797 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | 56040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1548 € - 0,1548 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare