Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Con esagono incassato in metallo

Disponibile

Le viti in acciaio sono realizzate in lega trattata termicamente. Le viti in acciaio Inossidabile non sono sottoposte a trattamento termico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
2,1003 € - 6,4998 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
2,045 € - 6,3257 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
3,6755 € - 11,0556 € Richiedi il lead time qui
M8
63.0 mm
2,045 € - 3,0122 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
2,1003 € - 6,4998 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
2,3101 € - 7,1289 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
2,5286 € - 7,7766 € Richiedi il lead time qui
M8
32.0 mm
2,1003 € - 6,4998 € Richiedi il lead time qui
M5
20.0 mm
2,0035 € - 6,1516 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
2,3628 € - 7,2833 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.0 mm
2,9438 € - 8,8483 € Richiedi il lead time qui
M8
40.0 mm
3,2787 € - 9,8444 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
2,0035 € - 6,1516 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
2,0035 € - 6,1516 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
25.0 mm
2,045 € - 6,3257 € Richiedi il lead time qui
M5
12.0 mm
2,0035 € - 2,9293 € Richiedi il lead time qui
M4
32.0 mm
2,0035 € - 6,1516 € Richiedi il lead time qui
M4
10.0 mm
2,045 € - 6,3257 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 25.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210666

Fascia di prezzo
6,4998 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 16.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210642

Fascia di prezzo
6,3257 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 63.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210727

Fascia di prezzo
11,0556 € - 3,6755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    63.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 20.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210659

Fascia di prezzo
3,0122 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 16.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210604

Fascia di prezzo
6,4998 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 25.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210680

Fascia di prezzo
7,1289 € - 2,3101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 32.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210697

Fascia di prezzo
7,7766 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 20.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210611

Fascia di prezzo
6,4998 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 10.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210628

Fascia di prezzo
6,1516 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 32.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210673

Fascia di prezzo
7,2833 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 40.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210703

Fascia di prezzo
8,8483 € - 2,9438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 50.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210710

Fascia di prezzo
9,8444 € - 3,2787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 12.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210635

Fascia di prezzo
6,1516 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 25.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210550

Fascia di prezzo
6,1516 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 12.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210598

Fascia di prezzo
6,3257 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 32.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210567

Fascia di prezzo
2,9293 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 10.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210574

Fascia di prezzo
6,1516 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 8.0 mm Acciaio; POM poliacetale

10210581

Fascia di prezzo
6,3257 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Densità filetto
    Ruvido
  • Resistenza a trazione massima
    500 N/mm²
  • Tipo vite
    Grani senza testa con perno in ottone/plastica