Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di fissaggio in PEEK, con attacco a presa, sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni.Progettate per mantenere saldamente i componenti in posizione applicando pressione attraverso il movimento filettato.
Il PEEK (Polietere eterechetone) offre un'eccezionale resistenza meccanica, resistenza al calore (fino a 260C) e resistenza chimica. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, presenta basse proprietà di fuoriuscita di gas e resistenza all'usura, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.
Le viti di fissaggio in PEEK sono frequentemente utilizzate in diversi settori, tra cui quello medico e dei semiconduttori. Sono particolarmente utili per le apparecchiature medicali, sottoposte a operazioni di sterilizzazione, poiché resistenti a sostanze chimiche e radiazioni. Nel settore dei semiconduttori, funzionano in modo affidabile in ambienti ad alta temperatura e corrosivi, rendendole ideali per apparecchiature di precisione come i sistemi di gestione dei wafer e le camere a vuoto. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0507
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l1 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1279 € - 3,4755 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
3,109 € - 3,4545 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
3,0901 € - 3,4335 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
3,0145 € - 3,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
3,6073 € - 4,0081 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
12.0
|
4.0
|
||
3,5626 € - 3,9585 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
3,591 € - 3,99 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
3,3831 € - 3,759 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
2,9862 € - 3,318 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
3,4114 € - 3,7905 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
3,4303 € - 3,8115 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
3.0
|
||
2,8255 € - 3,1395 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
3,2791 € - 3,6435 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
10.0
|
2.5
|
||
3,4681 € - 3,8535 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
3.0
|
||
3,8795 € - 4,3106 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
3,3075 € - 3,675 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
3,6685 € - 4,0761 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
3,2508 € - 3,612 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
2,904 € - 3,2266 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
2,6015 € - 2,8905 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare