Le viti di fissaggio in PEEK, con attacco a presa, sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni.Progettate per mantenere saldamente i componenti in posizione applicando pressione attraverso il movimento filettato.
Il PEEK (Polietere eterechetone) offre un'eccezionale resistenza meccanica, resistenza al calore (fino a 260C) e resistenza chimica. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, presenta basse proprietà di fuoriuscita di gas e resistenza all'usura, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.
Le viti di fissaggio in PEEK sono frequentemente utilizzate in diversi settori, tra cui quello medico e dei semiconduttori. Sono particolarmente utili per le apparecchiature medicali, sottoposte a operazioni di sterilizzazione, poiché resistenti a sostanze chimiche e radiazioni. Nel settore dei semiconduttori, funzionano in modo affidabile in ambienti ad alta temperatura e corrosivi, rendendole ideali per apparecchiature di precisione come i sistemi di gestione dei wafer e le camere a vuoto. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0507
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l1 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2224 € - 3,5805 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
3,1185 € - 3,465 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
4,356 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
3,5248 € - 3,9165 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
2,4065 € - 2,6739 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
3,3358 € - 3,7065 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
3,5392 € - 3,9325 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
3,9476 € - 4,3862 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
3,0712 € - 3,4125 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
3,487 € - 3,8745 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
3,2029 € - 3,5588 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare