Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,0633 € - 0,0781 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0398 € - 0,0492 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0565 € - 0,0565 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0521 € - 0,0643 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | 1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0396 € - 0,0488 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1871 € - 0,231 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3084 € - 0,3808 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0475 € - 0,0475 € | 70755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | 24246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0364 € - 0,045 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0716 € | 14816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare