Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,055 € - 0,0708 € | 17112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,0477 € | 17794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1204 € - 0,1906 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10103470 | 0,055 € - 0,0732 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0,7579 € - 0,7579 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,052 € - 0,052 € | 18970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10053720 | 0,0673 € - 0,0733 € | 1489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1124 € - 0,1192 € | 1413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1515 € - 0,2159 € | 21446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1744 € - 0,1851 € | 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1355 € - 0,1355 € | 16985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0699 € - 0,0699 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0583 € - 0,0858 € | 17192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1106 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2173 € - 0,2173 € | 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10053713 | 0,0802 € - 0,1007 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,0863 € - 0,0936 € | 22048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0925 € - 0,1142 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare