Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0565 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
6.4 mm
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
M4
4.0 mm
0,1871 € - 0,231 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € 57755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
60.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 14816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 23350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
0,1968 € - 0,243 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
10298459 0,062 € - 0,0765 € 4187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € 57157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
20.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € 26746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
0,0354 € - 0,0437 € 52572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
0,036 € - 0,0444 € 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
25.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M4
16.0 mm
  • di 4
Vite senza testa Impronta con intaglio 1/4-20 6.4 mm PA

10324554

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 4.0 mm PA

10398395

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 30.0 mm PA

10400395

Fascia di prezzo
0,231 € - 0,1871 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 8.0 mm PA

10310755

Fascia di prezzo
0,0475 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
57755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 60.0 mm PA

10299289

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,2707 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 8.0 mm PA

10298442

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
14816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 16.0 mm PA

10299258

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,1942 €

Livelli di giacenza
23350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 50.0 mm PA

10298923

Fascia di prezzo
0,243 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 50.0 mm PA

10298466

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 30.0 mm PA

10299272

Fascia di prezzo
0,2687 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M6 10.0 mm PA

10298459

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
4187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M10 20.0 mm PA

10299265

Fascia di prezzo
0,2479 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
57157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M8 16.0 mm PA

10298909

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
26746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 6.0 mm PA

10297162

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
52572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 20.0 mm PA

10297216

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 8.0 mm PA

10297179

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M5 30.0 mm PA

10297766

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 12.0 mm PA

10297193

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 25.0 mm PA

10297223

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa Impronta con intaglio M4 16.0 mm PA

10297209

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa