Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0414 € - 0,0482 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0844 € | 26640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,3583 € | 4592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0511 € | 33230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1177 € | 90303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3696 € | 4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1472 € | 100287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0842 € | 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3639 € - 0,4249 € | 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,042 € | 36007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0473 € | 14080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 10734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10048641 | 0,0378 € - 0,0378 € | 46913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,09 € - 0,1052 € | 11963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0473 € | 23976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0817 € | 10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5337 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0841 € | Richiedi il lead time qui |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare