Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,07 € - 0,082 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
8.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 11007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
6.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
10.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
16.0 mm
10048641 0,0369 € - 0,0369 € 47913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
16.0 mm
0,2984 € - 0,3495 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
40.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
25.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 12734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
10.0 mm
0,3551 € - 0,4145 € 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
70.0 mm
0,3095 € - 0,3606 € 4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
50.0 mm
0,0404 € - 0,0471 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
16.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
20.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 69303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
0,0681 € - 0,0797 € 11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
20.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 72783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
12.0 mm
0,0704 € - 0,0823 € 8661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
30.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,0617 € - 0,0722 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
6.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
12.0 mm
0,1229 € - 0,1437 € 147287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
30.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M6 8.0 mm PA Naturale

10048573

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

10048467

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
11007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm PA Naturale

10048535

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
15976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm PA Naturale

10048504

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm PA Naturale

10048641

Fascia di prezzo
0,0369 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
47913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 40.0 mm PA Naturale

10048825

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PA Naturale

10048627

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm PA Naturale

10048580

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
12734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 70.0 mm PA Naturale

10048696

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 50.0 mm PA Naturale

10048689

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PA Naturale

10048559

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PA Naturale

10048566

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

10048603

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
69303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PA Naturale

10048610

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PA Naturale

10048597

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
72783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 30.0 mm PA Naturale

10048634

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
8661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

10048511

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 6.0 mm PA Naturale

10048528

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PA Naturale

10048542

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PA Naturale

10048672

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
147287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo vite
    Vite cilindrica