Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0642 € - 0,0751 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1026 € | 2963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,036 € - 0,042 € | 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,07 € - 0,082 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,041 € | 13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare