Menu Ricerca

Volantini - A due razze in tecnopolimero

Disponibile

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Stile volantino Materiale ruota Numero di raggi Diametro volantino Acquista
29,6672 € - 32,9533 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
100.0 mm
78,8074 € - 87,5614 € Richiedi il lead time qui
Nero
Senza impugnatura
Acciaio
4
200.0 mm
38,9701 € - 43,3053 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
100.0 mm
44,0678 € - 55,0678 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
160.0 mm
19,5575 € - 23,4766 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
125.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
125.0 mm
92,5483 € - 102,8227 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Senza impugnatura
Acciaio
4
250.0 mm
54,5983 € - 60,6767 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
150.0 mm
56,4767 € - 70,6061 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
PP
2
200.0 mm
23,0838 € - 28,8547 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
PP
2
160.0 mm
17,0299 € - 20,4692 € Richiedi il lead time qui
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
160.0 mm
75,0259 € - 78,9649 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
125.0 mm
92,3561 € - 97,2078 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
140.0 mm
40,9757 € - 45,5423 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
150.0 mm
57,3846 € - 63,7523 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
200.0 mm
315,9516 € - 609,4048 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Senza impugnatura
Acciaio
4
200.0 mm
68,7738 € - 76,4422 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Con impugnatura
Nylon
0
200.0 mm
37,0018 € - 44,4336 € Richiedi il lead time qui
Nero
Con impugnatura
PP
2
200.0 mm
17,5408 € - 20,4692 € Richiedi il lead time qui
Nero
Privo di impugnatura
PP
2
160.0 mm
108,5047 € - 120,5337 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Con impugnatura
Alluminio
2
160.0 mm
  • di 3
Volantino di controllo con maniglia 100.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271100

Fascia di prezzo
32,9533 € - 29,6672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    100.0 mm
  • Altezza volantino
    39.0 mm
  • Altezza maniglia
    54.0 mm
  • Diametro mozzo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    93.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 14.0 mm Acciaio Nero

10271063

Fascia di prezzo
87,5614 € - 78,8074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    42.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino di controllo con maniglia 100.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271131

Fascia di prezzo
43,3053 € - 38,9701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    100.0 mm
  • Altezza volantino
    39.0 mm
  • Altezza maniglia
    54.0 mm
  • Diametro totale
    100.0 mm
  • Altezza totale
    93.0 mm
Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189764

Fascia di prezzo
55,0678 € - 44,0678 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    131.0 mm
Volantino 125.0 mm Foro alesato 14.0 mm 22.0 mm PP Nero

10189702

Fascia di prezzo
23,4766 € - 19,5575 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    125.0 mm
  • Altezza volantino
    44.0 mm
  • Altezza maniglia
    65.0 mm
  • Diametro mozzo
    31.0 mm
  • Altezza totale
    109.0 mm
Volantino Maschio 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Nero

10235096


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    125.0 mm
  • Altezza volantino
    44.0 mm
  • Altezza sotto ruota
    22.0 mm
  • Diametro mozzo
    31.0 mm
  • Altezza totale
    44.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 250.0 mm 17.0 mm Acciaio Nero

10271070

Fascia di prezzo
102,8227 € - 92,5483 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    250.0 mm
  • Altezza volantino
    47.0 mm
  • Diametro totale
    250.0 mm
  • Altezza totale
    47.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino di controllo con maniglia 150.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271148

Fascia di prezzo
60,6767 € - 54,5983 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    150.0 mm
  • Altezza volantino
    53.0 mm
  • Altezza maniglia
    98.0 mm
  • Diametro totale
    150.0 mm
  • Altezza totale
    151.0 mm
Volantino 200.0 mm Foro alesato 20.0 mm 34.0 mm PP Nero

10189801

Fascia di prezzo
70,6061 € - 56,4767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    50.0 mm
  • Altezza totale
    141.0 mm
Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189740

Fascia di prezzo
28,8547 € - 23,0838 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    131.0 mm
Volantino 160.0 mm Foro alesato 14.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189771

Fascia di prezzo
20,4692 € - 17,0299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino di controllo con maniglia A due razze 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Fascia di prezzo
78,9649 € - 75,0259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    125.0 mm
  • Altezza volantino
    33.0 mm
  • Altezza maniglia
    65.0 mm
  • Diametro mozzo
    31.0 mm
  • Altezza totale
    98.0 mm
Volantino 140.0 mm Foro 14.0 mm 19.5 mm Alluminio

10271025

Fascia di prezzo
97,2078 € - 92,3561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    140.0 mm
  • Altezza volantino
    36.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Diametro mozzo
    36.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino di controllo con maniglia 150.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271117

Fascia di prezzo
45,5423 € - 40,9757 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    150.0 mm
  • Altezza volantino
    53.0 mm
  • Altezza maniglia
    76.0 mm
  • Diametro mozzo
    38.0 mm
  • Altezza totale
    129.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271124

Fascia di prezzo
63,7523 € - 57,3846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    86.0 mm
  • Diametro mozzo
    44.0 mm
  • Altezza totale
    147.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 14.0 mm Acciaio Naturale

10271087

Fascia di prezzo
609,4048 € - 315,9516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    41.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino di controllo con maniglia 200.0 mm 5.0 mm Nylon Nero

10271155

Fascia di prezzo
76,4422 € - 68,7738 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    98.0 mm
  • Diametro totale
    200.0 mm
  • Altezza totale
    159.0 mm
Volantino 200.0 mm Foro alesato 20.0 mm 34.0 mm PP Nero

10189795

Fascia di prezzo
44,4336 € - 37,0018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    200.0 mm
  • Altezza volantino
    61.0 mm
  • Altezza maniglia
    80.0 mm
  • Diametro mozzo
    50.0 mm
  • Altezza totale
    141.0 mm
Volantino 160.0 mm Foro alesato 16.0 mm 27.0 mm PP Nero

10189788

Fascia di prezzo
20,4692 € - 17,5408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    51.0 mm
  • Diametro mozzo
    40.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 160.0 mm Foro 14.0 mm 21.0 mm Alluminio

10271032

Fascia di prezzo
120,5337 € - 108,5047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro volantino
    160.0 mm
  • Altezza volantino
    39.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    96.0 mm
  • Diametro mozzo
    36.0 mm
  • Colore
    Naturale