Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Materiale filettatura | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8151 € - 24,2998 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 13,9487 € - 15,4985 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ottone
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,1094 € - 16,7882 € | Richiedi il lead time qui |
3.898 in
99.0 mm
|
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,4148 € - 47,1423 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
Ottone
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare