I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7813 € - 4,1785 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 14,3152 € - 14,5363 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Cromato
|
Nylon
|
||
| 2,9288 € - 6,7859 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 7,2683 € - 8,0775 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 2,2917 € - 2,2917 € | 2584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 6,3759 € - 7,0997 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 6,9576 € - 19,0667 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M16
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 14,301 € - 14,301 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 6,5728 € - 6,5728 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 13,5157 € - 13,5157 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 2,3187 € - 2,3187 € | 3210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M10
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 5,899 € - 5,899 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 3,5959 € - 4,1084 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 3,5889 € - 3,5889 € | 26753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M6
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 7,9479 € - 7,9479 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M12
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 24,8281 € - 25,1964 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Cromato
|
PA
|
||
| 4,5879 € - 5,6997 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 6,0896 € - 7,6093 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 0,9171 € - 0,9171 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 4,2077 € - 4,2077 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare