Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,215 € - 3,215 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,5017 € - 6,6142 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 10,8331 € - 10,9851 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9765 € - 11,1606 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5675 € - 3,9272 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,8288 € - 4,5047 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,3513 € - 5,833 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,4857 € - 4,0795 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,4805 € - 5,209 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,8013 € - 4,4758 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,5777 € - 3,215 € | 905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,3964 € - 8,4896 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,2514 € - 3,4719 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,705 € - 6,3528 € | 2608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,485 € - 3,6961 € | 1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0075 € - 5,0245 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,4209 € - 1,6712 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
||
| 1,5867 € - 1,7742 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,9403 € - 5,4104 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,375 € - 1,3976 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare