Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6635 € - 6,1978 € | 2373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
6,3147 € - 13,8993 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,9518 € - 4,4078 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
1,7574 € - 4,3666 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,9586 € - 4,8737 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,7976 € - 4,423 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,3862 € - 1,6305 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Prigioniero filettato
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
7,8323 € - 9,6453 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
6,2315 € - 7,7623 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
7,5726 € - 9,4421 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,5235 € - 3,9104 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,9183 € - 3,5496 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1,9586 € - 4,9019 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,7087 € - 10,8884 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,2543 € - 3,8966 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,294 € - 5,6907 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
8,3712 € - 9,5895 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,5148 € - 3,1366 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
9,3608 € - 11,7044 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare