I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0674 € - 5,8712 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,3066 € - 3,5566 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
5,511 € - 8,835 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,9652 € - 4,9397 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
0,9653 € - 2,0272 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,139 € - 2,3501 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
3,2584 € - 3,6316 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
2,9155 € - 3,2195 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
2,1775 € - 2,7408 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,1721 € - 3,3872 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
2,2447 € - 2,4134 € | 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
4,0458 € - 5,7377 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,3302 € - 3,7177 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
3,4007 € - 3,98 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
1,5339 € - 1,7028 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
3,4947 € - 4,7986 € | 5061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
1,7382 € - 1,9297 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
6,6804 € - 8,9762 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
1,9183 € - 2,1016 € | 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,3707 € - 2,6416 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare