Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,9155 € - 3,2195 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,3732 € - 3,7465 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,2447 € - 2,4134 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
Fenolico
1,562 € - 1,745 € 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
1,9624 € - 2,6985 € 1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
Fenolico
7,7241 € - 8,567 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,1867 € - 4,6565 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
10,2942 € - 10,46 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,8331 € - 10,9851 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,4475 € - 10,6228 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
2,8298 € - 3,1568 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Through Hole
9.0 mm
PP
3,7584 € - 4,1591 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
10,4475 € - 10,6228 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
2,42 € - 5,082 € 1235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,548 € - 1,7309 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
10,7087 € - 10,8884 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
1,5293 € - 3,8314 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
2,6842 € - 2,9713 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
1,4488 € - 3,606 € 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PA
2,3707 € - 2,6416 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
  • di 14
Volantino 40.0 mm M6 25.0 mm Acciaio PP

10275283

Fascia di prezzo
3,2195 € - 2,9155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Manopola Soft Touch 60.0 mm M10 30.0 mm Acciaio TPE

10271551

Fascia di prezzo
3,7465 € - 3,3732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    64.0 mm
Volantino 32.0 mm M6 30.0 mm Acciaio Fenolico

10251898

Fascia di prezzo
2,4134 € - 2,2447 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Manopola Soft Touch 28.0 mm M6 20.0 mm Acciaio TPE

10271346

Fascia di prezzo
1,745 € - 1,562 €

Livelli di giacenza
604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
Volantino 32.0 mm M6 15.0 mm Acciaio Fenolico

10251942

Fascia di prezzo
2,6985 € - 1,9624 €

Livelli di giacenza
1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 60.0 mm M12 30.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275504

Fascia di prezzo
8,567 € - 7,7241 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    65.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275290

Fascia di prezzo
4,6565 € - 4,1867 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    49.0 mm
Volantino 45.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10364376

Fascia di prezzo
10,46 € - 10,2942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    45.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
Volantino 56.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10364444

Fascia di prezzo
10,9851 € - 10,8331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 56.0 mm Inserto M10 PA Nero

10640203

Fascia di prezzo
10,6228 € - 10,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    11.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio zincato
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 28.0 mm M6 9.0 mm PP

10275245

Fascia di prezzo
3,1568 € - 2,8298 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Numero di lobi
    5
Volantino 50.0 mm M8 25.0 mm Acciaio PP

10275405

Fascia di prezzo
4,1591 € - 3,7584 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    55.0 mm
Volantino 56.0 mm Inserto M10 PA Arancione

10639450

Fascia di prezzo
10,6228 € - 10,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    11.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio zincato
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10257388

Fascia di prezzo
5,082 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
1235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Manopola Soft Touch 28.0 mm M6 15.0 mm Acciaio TPE

10271339

Fascia di prezzo
1,7309 € - 1,548 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
Volantino 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Fascia di prezzo
10,8884 € - 10,7087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Female
Volantino 40.0 mm M8 35.0 mm Acciaio PA

10280560

Fascia di prezzo
3,8314 € - 1,5293 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Manopola Soft Touch 50.0 mm M8 35.0 mm Acciaio TPE

10271476

Fascia di prezzo
2,9713 € - 2,6842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 25.0 mm Acciaio PA

10280539

Fascia di prezzo
3,606 € - 1,4488 €

Livelli di giacenza
1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 28.0 mm M6 15.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275207

Fascia di prezzo
2,6416 € - 2,3707 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm