Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Alluminio Alberi lineari

 (2 categorie prodotti)


Alberi in alluminio

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Supporti terminali per albero

I supporti terminali forniscono agli alberi lineari stabilità, allineamento e supporto. Questi componenti sono destinati a mantenere saldamente in posizione i diametri standard degli alberi, consentendo al contempo un movimento fluido e preciso della boccola lineare.

Mantengono saldamente l'albero in posizione, limitando i movimenti laterali o radiali che potrebbero causare disallineamenti o usura eccessiva.

Sono utilizzati in applicazioni quali macchine utensili, dispositivi medici e apparecchiature per l'automazione industriale.

  • Forniscono stabilità, allineamento e supporto agli alberi lineari.
  • Mantengono saldamente l'albero in posizione, limitando i movimenti laterali o radiali.
  • Sono utilizzati per macchine utensili, dispositivi medici e apparecchiature per l'automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1779AL, SRL177908