Menu Search

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Na stanie

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 d H Pełny materiał Typ Kup
0,7794 zł - 1,9097 zł 3300 Na stanie
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
2,1474 zł - 2,1474 zł 500 Na stanie
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,8267 zł - 1,8267 zł 490 Na stanie
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
10026694 1,0514 zł - 1,0514 zł 2120 Na stanie
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
9,0779 zł - 9,0779 zł 45 Na stanie
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
6,3308 zł - 6,3308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,5982 zł - 1,4656 zł 4055 Na stanie
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,3623 zł - 1,3623 zł 2000 Na stanie
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,2299 zł - 1,2299 zł 10425 Na stanie
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,2996 zł - 1,2996 zł 7500 Na stanie
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,1825 zł - 1,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,7151 zł - 1,7151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
16,078 zł - 16,078 zł 25 Na stanie
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
4,769 zł - 4,769 zł 22 Na stanie
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
6,0519 zł - 6,0519 zł 311 Na stanie
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
2,3845 zł - 2,3845 zł 800 Na stanie
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
7,042 zł - 7,042 zł 100 Na stanie
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
9,5101 zł - 9,5101 zł 1150 Na stanie
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,0332 zł - 1,0332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,6902 zł - 1,6911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
  • z 2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 14.0 mm 14.0 mm Żółty PVC

10026687

Przedział cen netto
1,9097 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 32.0 mm 32.0 mm Żółty PVC

10026779

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 30.0 mm 30.0 mm Żółty PVC

10026762

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 16.0 mm 16.0 mm Żółty PVC

10026694

Przedział cen netto
1,0514 zł - 1,0514 zł

Zapasy magazynowe
2120 Na stanie
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 60.0 mm 60.0 mm Żółty PVC

10026847

Przedział cen netto
9,0779 zł - 9,0779 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 45.0 mm 45.0 mm Żółty PVC

10026816

Przedział cen netto
6,3308 zł - 6,3308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 10.0 mm 10.0 mm Żółty PVC

10026663

Przedział cen netto
1,4656 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
4055 Na stanie
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 25.0 mm 25.0 mm Żółty PVC

10026748

Przedział cen netto
1,3623 zł - 1,3623 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 22.0 mm 22.0 mm Żółty PVC

10026724

Przedział cen netto
1,2299 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
10425 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 24.0 mm 24.0 mm Żółty PVC

10026731

Przedział cen netto
1,2996 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 20.0 mm 20.0 mm Żółty PVC

10026717

Przedział cen netto
1,1825 zł - 1,1825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 28.0 mm 28.0 mm Żółty PVC

10026755

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 75.0 mm 75.0 mm Żółty PVC

10026878

Przedział cen netto
16,078 zł - 16,078 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 42.0 mm 42.0 mm Żółty PVC

10026809

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 55.0 mm 55.0 mm Żółty PVC

10026830

Przedział cen netto
6,0519 zł - 6,0519 zł

Zapasy magazynowe
311 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 38.0 mm 38.0 mm Żółty PVC

10026793

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 48.0 mm 48.0 mm Żółty PVC

10026823

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 65.0 mm 65.0 mm Żółty PVC

10026854

Przedział cen netto
9,5101 zł - 9,5101 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 19.0 mm 19.0 mm Żółty PVC

10026700

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 11.0 mm 11.0 mm Żółty PVC

10026670

Przedział cen netto
1,6911 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu