Menu Search

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Na stanie

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.

Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.

Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.

  • Materiały: LDPE i elastyczny PVC
  • Kolor: żółty


Grupa SR: SR1079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 d H Pełny materiał Typ Kup
1,7151 zł - 1,7151 zł 200 Na stanie
28.0 mm
80.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,2996 zł - 1,2996 zł 4500 Na stanie
24.0 mm
70.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,8267 zł - 1,8267 zł 140 Na stanie
30.0 mm
80.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,7794 zł - 1,9097 zł 2520 Na stanie
14.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
9,0779 zł - 9,0779 zł 45 Na stanie
60.0 mm
140.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,6902 zł - 1,6911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,3623 zł - 1,3623 zł 13 Na stanie
25.0 mm
70.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
6,0519 zł - 6,0519 zł 11 Na stanie
55.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
7,042 zł - 7,042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,5982 zł - 1,4656 zł 1055 Na stanie
10.0 mm
50.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
6,3308 zł - 6,3308 zł 50 Na stanie
45.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
4,769 zł - 4,769 zł 22 Na stanie
42.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,1825 zł - 1,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
8,0738 zł - 19,781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
165.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,3845 zł - 2,3845 zł 170 Na stanie
38.0 mm
100.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
10026694 1,0514 zł - 1,0514 zł 120 Na stanie
16.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
1,0332 zł - 1,0332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
60.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
2,1614 zł - 2,1614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
100.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
2,1474 zł - 2,1474 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
100.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
16,078 zł - 16,078 zł 25 Na stanie
75.0 mm
140.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
  • z 2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 28.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026755

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 24.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026731

Przedział cen netto
1,2996 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 30.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026762

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 14.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026687

Przedział cen netto
1,9097 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
2520 Na stanie
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 60.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026847

Przedział cen netto
9,0779 zł - 9,0779 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 11.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026670

Przedział cen netto
1,6911 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 25.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026748

Przedział cen netto
1,3623 zł - 1,3623 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 55.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026830

Przedział cen netto
6,0519 zł - 6,0519 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 48.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026823

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 10.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026663

Przedział cen netto
1,4656 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
1055 Na stanie
Atrybuty
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 45.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026816

Przedział cen netto
6,3308 zł - 6,3308 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 42.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026809

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 20.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026717

Przedział cen netto
1,1825 zł - 1,1825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 65.0 mm (DIA) Żółty LDPE

10262719

Przedział cen netto
19,781 zł - 8,0738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    1
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 38.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026793

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 16.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026694

Przedział cen netto
1,0514 zł - 1,0514 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 19.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026700

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 35.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026786

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 32.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026779

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 75.0 mm (DIA) Żółty PVC

10026878

Przedział cen netto
16,078 zł - 16,078 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Typ
    2