Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Grupa SR: SR1079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d | H | Pełny materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1795 zł - 10,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
9,5101 zł - 9,5101 zł | 550 Na stanie |
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
0,7528 zł - 0,7528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
0,9589 zł - 2,3493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,0262 zł - 1,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
0,6841 zł - 0,6841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,334 zł - 1,334 zł | 15 Na stanie |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
2,602 zł - 2,602 zł | 690 Na stanie |
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,5717 zł - 1,5717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,0606 zł - 1,0606 zł | 209 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
0,7528 zł - 0,7528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,0949 zł - 1,0949 zł | 140 Na stanie |
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
0,7185 zł - 0,7185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
0,6498 zł - 1,5921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
2,1265 zł - 2,1265 zł | 100 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
2,4699 zł - 2,4699 zł | 470 Na stanie |
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
2,151 zł - 2,151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
1,1322 zł - 1,258 zł | 115 Na stanie |
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
2,7177 zł - 6,6583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować