Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | 11 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
10
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 33,3413 zł - 81,6864 zł | 11 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 400
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 5,9264 zł - 14,5197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 40
|
40
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 18,9924 zł - 46,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 3,9602 zł - 9,7026 zł | 3 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 20
|
16
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 105,2115 zł - 105,2115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 9,4962 zł - 9,4962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 18,6443 zł - 18,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 51,4553 zł - 51,4553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 10,9103 zł - 15,2744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 9,6356 zł - 9,6356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 5,773 zł - 14,1439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 32
|
10
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 6,1913 zł - 15,1688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 50
|
10
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 3,7929 zł - 9,2926 zł | 30 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 15
|
16
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 8,283 zł - 20,2934 zł | 6 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
10
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 15,7712 zł - 38,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 47,4114 zł - 47,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 11,5688 zł - 16,1963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 4,8666 zł - 11,9232 zł | 12 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować