Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4513 zł - 41,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 5,9124 zł - 14,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,504 zł - 11,035 zł | 20 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 25
|
16
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 9,9842 zł - 24,4615 zł | 2 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 15,7712 zł - 38,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 113,132 zł - 277,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 19,5481 zł - 27,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 47,4114 zł - 47,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 14,8369 zł - 36,3506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 150
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 31,4449 zł - 77,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 33,7876 zł - 82,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 300
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 22,1578 zł - 54,2867 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 250
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 73,4459 zł - 179,9424 zł | 20 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 600
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 47,4114 zł - 47,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 57,6827 zł - 57,6827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 39,6257 zł - 55,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 400
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 31,5043 zł - 31,5043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować