Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,3731 zł - 67,0641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 125
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 36,8693 zł - 90,3299 zł | 4 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 34,5127 zł - 84,5562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 350
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 52,2362 zł - 127,9788 zł | 10 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 18,3789 zł - 45,0283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 26,0902 zł - 63,921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 7,7252 zł - 18,9269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 62,7086 zł - 153,636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 16,4545 zł - 40,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 18,9924 zł - 46,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 10,0121 zł - 24,5298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 74,7148 zł - 183,0513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 28,7118 zł - 70,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 300
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 5,773 zł - 14,1439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 32
|
10
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 13,4425 zł - 32,9342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 150
|
10
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 6,6654 zł - 16,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 28,7118 zł - 70,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 4,4901 zł - 11,0008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować