Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6257 zł - 55,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 86,9581 zł - 86,9581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 6,6654 zł - 6,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 8,1715 zł - 8,1715 zł | 1650 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 103,0604 zł - 144,2846 zł | 6 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 23,1618 zł - 23,1618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 4,9782 zł - 12,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 39,0168 zł - 39,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 122,4609 zł - 122,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 104,0262 zł - 104,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 75,412 zł - 75,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 66,5015 zł - 66,5015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 113,132 zł - 277,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 18,6443 zł - 18,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 5,9264 zł - 14,5197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 40
|
40
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,9602 zł - 9,7026 zł | 3 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 20
|
16
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 19,5481 zł - 27,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 18,9924 zł - 46,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 250
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 29,4513 zł - 41,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować