Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1037 zł - 5,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
1 1/4"
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
10"
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 103,0604 zł - 144,2846 zł | 6 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 7,9483 zł - 19,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 14,7672 zł - 36,1798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 11,5688 zł - 11,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 39,0168 zł - 39,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 18,6443 zł - 48,392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 114,889 zł - 281,4782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 84,1245 zł - 84,1245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 60,8958 zł - 60,8958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
| 17,333 zł - 42,466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
6"
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 122,4609 zł - 122,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 82,7747 zł - 202,7982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
| 28,8832 zł - 28,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 104,0262 zł - 104,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 92,4104 zł - 92,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 49,029 zł - 49,029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować