Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,5015 zł - 66,5015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 5,9403 zł - 5,9403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1 1/2"
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 30,0504 zł - 73,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 18,6443 zł - 48,392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 10,1655 zł - 24,9056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 4,4901 zł - 4,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 130,2838 zł - 130,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 56,573 zł - 56,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 4,4901 zł - 11,0008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 7,9483 zł - 19,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 108,7395 zł - 108,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 104,0262 zł - 104,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 6,1077 zł - 14,9638 zł | 18 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
600
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 35,494 zł - 49,6916 zł | 1 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 82,7747 zł - 202,7982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 11,5688 zł - 16,1963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 52,4175 zł - 128,4229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 23,1618 zł - 23,1618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować