Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7252 zł - 18,9269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,0121 zł - 24,5298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 62,7086 zł - 153,636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 18,9924 zł - 46,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 74,7148 zł - 183,0513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 31,5043 zł - 31,5043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 27,3731 zł - 67,0641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 16,4545 zł - 40,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 31,4449 zł - 77,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 14,8369 zł - 36,3506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 150
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 43,5488 zł - 43,5488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 4,504 zł - 11,035 zł | 20 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 25
|
16
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 13,4425 zł - 32,9342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 150
|
10
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 7,9483 zł - 19,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 29,4513 zł - 41,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 5,9124 zł - 14,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,6116 zł - 3,6116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 20
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować